item divider Motix
Profilé marche 8

Profilé marche 8

160 240

Voir toutes les 4 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.650.15
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 19,06 cm2
Inertie, polaire It = 7,66 cm4
Inertie, x-axe Ix = 31,75 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1 297,03 cm4
Poids, spec.longeur p = 5,147 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al
Couple résistant, x-axe Wx = 13,18 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 108,09 cm3

Description

Profilé marche 8 240
Le profilé marche 8 240 profond est le modèle adapté aux escaliers standards à pente de 45°. La surface cannelée augmente l’effet antidérapant. Le kit éclisses profilé marche 8 240 sert à la fixation sur le limon. Ses vis et écrous sont cachés dans le profilé et sous le plateau de marche. A la largeur totale d’une marche, il convient d’ajouter les deux éclisses de fixation d’une largeur de 5 mm.
Le profilé marche 8 240 s’utilise dans une largeur jusqu’à 6000 mm également pour la construction de plateformes. Ici, les panneaux sont simplement posés dans le profilé cadre 8 120x40, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une éclisse supplémentaire.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Edge length X:  160
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Edge length X:  160
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Edge length X:  240
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Edge length X:  240

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100