item divider Motix
Porte-bacs F 1200 F

Porte-bacs F 1200 F

0.0.650.29

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Profilé support bacs 8 40x40 1110 mm, Al anodisé
4 kits de fixation automatique 8
2 caches pour kits de fixation automatique, PA-GF, gris

Propriétés

Référence 0.0.650.29
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,7 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Tous en rangs pour l’approvisionnement : Le porte-bacs est le moyen le plus simple pour fournir du matériel. Le profilé support bacs dispose d’un logement pour tout type de caisse ordinaire munie d’un bec à l’arrière. La position inclinée ergonomique de 7,5° ou 15° facilite le prélèvement rapide des petites pièces et améliore le contrôle visuel des produits. Sans inclinaison, le profilé peut aussi être utilisé des deux côtés. Note : Les porte-bacs F conviennent aux modèles de table F, les porte-bacs E sont destinés aux autres modèles. Le suffixe W fait référence au réglage angulaire, et F indique une installation verticale.
La longueur spécifiée se réfère à la largeur de table standard correspondante. En utilisant des pièces détachées, des dimensions libres sont possibles.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Numéro du tarif douanier
84879090