Profilé porte coulissante 8 40x20
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.650.44 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 3,43 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 0,93 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Allineamento: sotto | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Allineamento: sotto | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Allineamento: sotto | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Allineamento: sopra | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Allineamento: sopra | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Allineamento: sopra |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé porte coulissante 8 40x20
Sur demande