item divider Motix
Cordon de connexion ESD

Cordon de connexion ESD


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Cordon de connexion torsadé ESD, 2 œillets 5 mm

Propriétés

Référence 0.0.650.54
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 40 g
Unité de livraison 1 pce

Description

La capacité de décharge électrostatique doit être assurée même dans un environnement de travail dynamique. Le cordon torsadé est parfait pour les pièces mobiles parce qu’il s’adapte en longueur sans s’entortiller. Les œillets souples facilitent le raccordement rapide pour assurer un contact permanent dans les environnements sensibles ESD.

Variantes

Tri par

Design:  DK10
Design:  Spiral connection - Ring eyelet
Design:  DK10 - Ring eyelet

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Numéro du tarif douanier
85444290