item divider Motix
Collecteur de déchets 35 l

Collecteur de déchets 35 l

0.0.650.66

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Couvercle pivotant, ABS
1 Attache, St
1 Bac, tissu revêtement PVC
2 vis Chc tête bombée SPAX, 6x25
2 vis Chc tête bombée, M6x16-ISO 7380
2 écrous V 8 St M6, zingués

Propriétés

Référence 0.0.650.66
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,5 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Le couvercle à ouverture et fermeture automatiques permet une utilisation d’une seule main. Grâce au montage à surface plane en prolongement du plan de travail, vous pouvez faire table rase en un rien de temps.
Le récipient résistant du collecteur de déchets permet de recueillir directement les rebuts ou les pièces réutilisables. Pour les déchets, l’utilisation d’un sac poubelle supplémentaire est recommandée (taille minimale recommandée : 35 L, 69x55 cm). Le sac est facile à décrocher pour le nettoyage du collecteur.
Aucun danger en cas de collision : le matériau souple cède sous la pression.
La fixation universelle permet d’accrocher le collecteur de déchets également sur les SystemMobiles, directement sur la rainure modulaire 8 ou des structures D30.
 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Numéro du tarif douanier
42021299