item divider Motix
Tuyau spirale pour équilibreurs d’outils 2 x D10mm

Tuyau spirale pour équilibreurs d’outils 2 x D10mm

0.0.650.67

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Tuyau spirale D10, PA 12, gris
2 raccords rapides D10
Eléments de fixation
Conseils d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.650.67
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 420 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le tuyau spirale permet de dégager le poste de travail et évite qu’on marche sur le tuyau. Initialement, la conduite d’air comprimé de 170 mm est peu encombrante, mais elle peut être étendue facilement à un multiple de cette longueur. La hauteur de départ de l’outil est adaptable en fonction des besoins. Les raccords rapides aux extrémités du tuyau facilitent le branchement.
Le tuyau spirale est parfaitement adapté aux équilibreurs d’outils item (0.0.631.84, 0.0.636.48 et 0.0.649.96) et facilite largement le travail avec les outils pneumatiques.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39269097