Bande antidérapante sk
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Matériau support : PE
Epaisseur totale 0,8 mm
Facteur de glissement R13 DIN 51130 (selon spécifications BGR 181)
Propriétés
Article number | 0.0.651.01 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 43 g/m |
Unité de livraison | 1 rouleau de 6 m |
Description
Variantes
Sort by
Couleur: noir | |
Couleur: noire/jaune |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Numéro du tarif douanier
59061000