item divider Motix
Bras articulé 8 80 370 lourd

Bras articulé 8 80 370 lourd

0.0.651.25

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Profilé 8 80x40 4N 180 E
1 Extrémité rotative 80
1 Articulation double 80
1 Cache de connexion, PA, gris
3 plaques de connexion, Al, naturel
3 vis Chc tête bombée M8x22, acier zingué
3 écrous 8 St M8, acier zingué
Conseils d’utilisation et de montage

Propriétés

Article number 0.0.651.25
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 2,2 kg
Force max. Fmax. = 400 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Il tient bon en toutes circonstances : le bras articulé 8 80 370 lourd, extrêmement solide, assure la suspension des charges jusqu’à 400 N au-dessus de la table, en toute sécurité. Le bras articulé le plus fort d’item se déplace et positionne toutefois en douceur. Son couple de friction ajustable s’exerce indépendamment de la direction de pivotement. Les rainures du profilé offrent de nombreuses possibilités de connexion pour éléments rapportés et serre-câbles.
La connexion peut s’effectuer sur une rainure de profilé s’étendant horizontalement ou verticalement. Une fixation frontale est également possible.
Toutes les articulations permettent une rotation sur 360° et un réglage du couple résistant.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
84879090