item divider Motix
Bras articulé double 8 80 695 lourd

Bras articulé double 8 80 695 lourd

0.0.651.33

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé 8 80x40 4N 180 E
2 profilés 8 40x40 3N légers
Extrémité rotative 80
2 articulations doubles 80
Cache de connexion, PA, gris
3 plaques de connexion, Al, naturel
3 vis Chc tête bombée M8x22, acier zingué
3 écrous 8 St M8, acier zingué
Conseils d’utilisation et de montage
Fmax. = 250 N

Propriétés

Référence 0.0.651.33
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 4,2 kg
Force max. Fmax. = 250 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour conjuguer portée étendue avec grande capacité de charge, le bras articulé double 8 80 695 s’impose. Ses articulations renforcées supportent une charge verticale pouvant atteindre 250 N. On peut le déplacer librement et le fixer dans la position voulue. Ainsi, les outils et équipements restent toujours à portée de main. 
Note :
Pour des structures personnalisées, les articulations à friction des bras articulés sont disponibles sous forme de composants individuels du Système de construction modulaire MB.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090