item divider Motix
Bras articulé, réglage en hauteur 8

Bras articulé, réglage en hauteur 8

Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé 8 40x16
2 vis Chc tête bombée M8x16, acier zingué
2 embouts 8 40x16, PA-GF, gris
2 rondelles DIN 433-8,4, acier zingué
2 écrous V 8 St M8, zingués

Propriétés

Référence 0.0.651.54
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 388 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Bienvenue dans la troisième dimension : le réglage de la hauteur est un plus pour les bras articulés item. La hauteur de travail est facilement modifiable. Une option appréciable lorsqu’on travaille dans différentes positions ou avec des pièces ou produits de différentes dimensions.
En outre, un poste de travail peut être encore mieux adapté à la taille de chaque utilisateur.

Variantes

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
84879090