Bras articulé, réglage en hauteur 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Profilé 8 40x16
2 vis Chc tête bombée M8x16, acier zingué
2 embouts 8 40x16, PA-GF, gris
2 rondelles DIN 433-8,4, acier zingué
2 écrous V 8 St M8, zingués
Propriétés
Référence | 0.0.651.55 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 293 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Length: 150 | |
Length: 240 | |
Length: 290 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
84879090
Bras articulé, réglage en hauteur 8
Sur demande