item divider Motix
Collier de serrage

Collier de serrage

0.0.651.74

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 colliers de serrage parties supérieures, acier zingué
2 colliers de serrage parties inférieures, acier zingué
2 ressorts de compression, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M6x45 ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.651.74
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 118 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Collier de serrage
Les colliers de serrage permettent de visser facilement deux profilés marches au profilé cadre 8 120x40 avec un espacement de 10 mm. L’interstice facilite le nettoyage de la plateforme ou l’écoulement des liquides. Les colliers de serrage se vissent par le haut sans usinage des profilés.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Numéro du tarif douanier
73269098