Données techniques
Étendue de la livraison
Embout, AI, gris alu semblable RAL 9006
3 vis Chc à tête bombée mince M8x14, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.651.81 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 166 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Ecke | Innenkante: Ecke | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Fase | Innenkante: Ecke | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Radius | Innenkante: Ecke | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Ecke | Innenkante: Fase | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
Kontur: Sonstige | Außenkante: Ecke | Innenkante: Fase | Maß X: 40 mm | Maß Y: - | |
Kontur: Sonstige | Außenkante: Ecke | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: - | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Radius | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Sonstige | Außenkante: Fase | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Abgerundet | Außenkante: Radius | Innenkante: Fase | Maß X: 40 mm | Maß Y: - | |
Kontur: Dreieckig | Außenkante: Fase | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
76169990