Escalier, kit de montage
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 équerres escalier 38°, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
2 équerres escalier 52°, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
2 profilés 120x40 léger 160 mm, Al anodisé
2 équerres 8 40x40x40, acier zingué
2 tôles de fixation sol, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
2 kits de fixations sol M10x125, acier zingué
6 kits de fixations universelles 8, St
18 vis hexagonales M8x25 ISO 4017, acier zingué
18 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
Propriétés
Référence | 0.0.652.32 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 8,7 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Tipo di fissaggio: Pavimento-pedana | Pendenza: 30° | |
Tipo di fissaggio: Pavimento-pedana | Pendenza: 38° | |
Tipo di fissaggio: Pavimento-pedana | Pendenza: 45° | |
Tipo di fissaggio: Pavimento-pedana | Pendenza: 60° | |
Tipo di fissaggio: Pedana-pedana | Pendenza: 30° | |
Tipo di fissaggio: Pedana-pedana | Pendenza: 38° | |
Tipo di fissaggio: Pedana-pedana | Pendenza: 45° | |
Tipo di fissaggio: Pedana-pedana | Pendenza: 60° |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900
Escalier, kit de montage
Sur demande