item divider Motix
Système coulissant croisé, console 1800

Système coulissant croisé, console 1800

0.0.652.36


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé pour galet 8 40x40
Profilé 8 40x40, léger
Entretoise diagonale 8 300x30, St, peinture poudre, gris alu
Kit chariot 8 40x40
Anneau mobile pour outils 40x40
Eléments de fixation

Propriétés

Référence 0.0.652.36
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 11,4 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour vous servir : la console de système coulissant croisé permet d’amener l’outil suspendu sans effort à n’importe quel endroit de la zone de travail. En combinaison avec les équilibreurs d’outils d’item (voir ci-dessous), un travail ergonomique est ainsi toujours assuré.
La console de chariot croisé s’installe sur le montant de table des tables de travail E et F d’item. La rainure située en haut dans la console de système coulissant croisé sert entre autres à fixer l’éclairage du poste de travail.
En ajoutant des chariots croisés supplémentaires, il est facile de manipuler d’autres outils en trois dimensions.
On assure ainsi une meilleure ergonomie au poste de travail tout en évitant les postures forcées lors des tâches répétitives :
Les équilibreurs d’outils et les tuyaux spiralés item permettent de fixer des outils de manière adaptable sur la console avec système coulissant.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
84879090