item divider Motix
Casier personnel 360x240x240

Casier personnel 360x240x240

0.0.652.90

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Tôle d’acier, peinture poudre, gris aluminium
1 Serrure à combinaison
Eléments de fixation
Conseils d’utilisation et de montage

Propriétés

Article number 0.0.652.90
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,5 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Ce casier protège vos effets personnels contre le vol grâce à sa serrure à combinaison. Vous avez la possibilité de ranger toutes vos affaires et objets de valeur discrètement au poste de travail. Le casier aux dimensions généreuses peut s’installer à différents endroits sur la table de travail.
Astuce
Le casier personnel dispose de trous de fixation pré-formés mais invisibles depuis l’extérieur. Pour fixer le casier sur les profilés ou remplissages, il suffit de percer les ouvertures souhaitées.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098