Equerre
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre 40x40x40, acier zingué
2 vis hexagonales M8x16 ISO 4017, acier zingué
2 rondelles 8 - ISO 7089, acier zingué
2 écrous 8 St M8, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.653.09 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 116 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 25 Nm |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: doppelt | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: grau | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73259990
Equerre
Sur demande