item divider Motix
Escalier, kit de montage

Escalier, kit de montage


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 équerres escalier 60°, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
2 équerres escalier 30°, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
2 profilés 120x40 légers 160 mm, Al anodisé
2 équerres 8 40x40x40, acier zingué
2 tôles de fixation sol, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
2 kits de fixations sol M10x125, acier zingué
6 kits de fixations universelles 8, St
18 vis hexagonales M8x25 ISO 4017, acier zingué
18 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué

Propriétés

Référence 0.0.653.13
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 8,43 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Kit montage escalier BP 60°
Le kit montage escalier BP 60° comporte tous les éléments de fixation nécessaires pour fixer un escalier à 38° au sol ou au niveau suivant. Le profilé 8 120x40 léger est recommandé comme limon entre les angles d’escalier.
Ce kit de montage ne convient pas à la construction d’une suite d’escalier entre un palier et une plateforme. A cet effet, on utilisera le kit montage escalier PP 60°.

Variantes

Tri par

Fastening type:  Floor to platform Rise:  30°
Fastening type:  Floor to platform Rise:  38°
Fastening type:  Floor to platform Rise:  45°
Fastening type:  Floor to platform Rise:  60°
Fastening type:  Platform to platform Rise:  30°
Fastening type:  Platform to platform Rise:  38°
Fastening type:  Platform to platform Rise:  45°
Fastening type:  Platform to platform Rise:  60°

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900