Insert pour support
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Porte-outil tubulaire D70 pince, PUR
Propriétés
Article number | 0.0.653.28 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 120 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Diametro bicchieri: 80 | Versione: Bicchieri | Diametro: 80 | a prova di ESD: X | Colore: grigio | |
Diametro bicchieri: 100 | Versione: Flacone | Diametro: 100 | a prova di ESD: X | Colore: grigio | |
Diametro bicchieri: 100 | Versione: Flacone | Diametro: 100 | a prova di ESD: X | Colore: nero | |
Diametro bicchieri: 70 | Versione: Bicchieri | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
Diametro bicchieri: 70 | Versione: Custodia cacciavite | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
Diametro bicchieri: 70 | Versione: Pinza | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | |
Diametro bicchieri: 70 | Versione: Supporto magnetico | Diametro: 70 | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39269097