item divider Motix
Insert pour support

Insert pour support


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Porte-outil tubulaire D70 pot, PUR, noir

Propriétés

Référence 0.0.653.29
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 79 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Pratiques et bien pensés jusqu’au moindre détail, les porte-outils tubulaires en mousse de polyuréthane intégrale vous facilitent le rangement.
Il existe trois variantes adaptées à chaque type d’utilisation.
La forme de pot classique convient bien aux stylos et à toute sorte de petites pièces.
Le porte-outil tubulaire D70 tournevis dispose d’une ouverture en forme d’entonnoir permettant d’insérer et de retirer les tournevis rapidement.
Le porte-outil tubulaire D70 pince se distingue par deux surfaces de pose intégrées à angle variable, permettant ainsi de positionner la pince automatiquement sous le bon angle. L’outil se retrouve ainsi naturellement à la bonne place même s’il a été posé négligemment.
Sa configuration optimisée réduit les temps de montage et soulage les utilisateurs puisqu’il évite les sollicitations inutiles des bras et des articulations. Le matériau flexible amortit le bruit, tout en étant solide et résistant.
Le contour intérieur des porte-outils tubulaires D70 est optimisé pour recevoir différents types d’outil.

Variantes

Tri par

Diamètre de gobelet:  80 Modèle:  Gobelet Diamètre:  80 Sécurité ESD:  X Couleur:  gris gris
Diamètre de gobelet:  100 Modèle:  Bouteille Diamètre:  100 Sécurité ESD:  X Couleur:  gris gris
Diamètre de gobelet:  100 Modèle:  Bouteille Diamètre:  100 Sécurité ESD:  X Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Gobelet Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Carquois tournevis Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Pince Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Support magnétique Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39269097