item divider Motix
Anneau mobile pour outils 40x40

Anneau mobile pour outils 40x40

0.0.653.41

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Anneau mobile
2 butées d’extrémité 8 40x40
Fournitures de fixation

Propriétés

Article number 0.0.653.41
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 101 g
Unité de livraison 1 kit

Description

L’anneau mobile pour outils 40x40 se combine avec le profilé 8 40x40 pour galet (réf. 0.0.623.61).
L’anneau mobile pour outils à quatre roulements à billes permet d’approcher les outils ou équipements tout en souplesse. Les butées d’extrémité amortissantes assurent un arrêt sans à-coups.
Des mousquetons résistants à la corrosion permettent d’accrocher et de changer les outils de façon simple et rapide :
- Mousqueton 60 D6 : force de traction maximale recommandée F = 100 N
- Mousqueton 80 D8 : force de traction maximale recommandée F = 200 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 7.1
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
73269098