item divider Motix
Articulation moniteur 8 VESA 75-100

Articulation moniteur 8 VESA 75-100


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Plaque d’adaptation, PA-GF, noire
4 articulations 8, fixations
1 Vis Chc tête bombée M8x16, acier zingué
1 Vis Chc tête bombée M8x30, acier zingué
1 Ecrou hexagonal M8-DIN 934 I8I
1 Ecrou 8 St M8
2 rondelles Belleville DIN 2093-A16
4 vis Chc M4x12-DIN 7984, acier zingué
4 rondelles DIN 433 ⌀4,3, zinguées

Propriétés

Référence 0.0.653.42
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 230 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le bon maintien pour tous : l’articulation moniteur 8 VESA 75-100 permet de fixer des écrans plats directement sur des structures en profilés à rainures 8. La plaque d’adaptation convient aux écrans à connexion VESA-75 et VESA-100.
Les deux articulations à friction permettent une orientation horizontale et verticale de moniteurs d’un poids jusqu’à 11 kg par rapport à l’angle de vue du spectateur.
L’articulation moniteur D30 VESA 75-100 (0.0.671.22) sert au raccordement aux tubes profilés D30 du système de construction modulaire pour la production « lean ».
Les deux axes de pivotement soumis à frottement permettent une orientation horizontale et verticale des moniteurs d’un poids jusqu’à 11 kg, par rapport à l’angle de vue.

Instructions de montage

Variantes

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
84879090