item divider Motix
Joint de remplissage double lèvre

Joint de remplissage double lèvre


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.653.68
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 22 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PP

Description

Plus solide. Plus facile à mettre en place. A amortissement durable. Le joint de remplissage double lèvre 8 est une solution pratique pour fixer dans la rainure 8 des panneaux et des remplissages d’une épaisseur de 6 mm.
Grâce à sa conception indéformable, le joint de remplissage s’insère facilement dans la rainure du profilé. Il épouse les contours et évite le contact direct du panneau avec l’aluminium. La matière plastique élastique amortit les vibrations et empêche les bruits en tout genre.
De plus, le joint de remplissage double lèvre 8 obture durablement la rainure, et ferme également les ouvertures réalisées sur les profilés à rainures fermées.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000
Delivery unit:  Piece Length:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39169090