item divider Motix
Tube de protection D30 clip serre-tube, gris semblable RAL 7042

Tube de protection D30 clip serre-tube, gris semblable RAL 7042

0.0.654.04

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.654.04
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 0,3 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PVC

Description

Mieux vaut tenir que courir : le clip serre-tube referme le tube de protection D30 s’il a dû être coupé pour des raisons pratiques (par ex. quand le tube de protection est installé a posteriori sur une structure existante). Dans ce cas, le clip serre-tube est là pour remettre les choses en place.
Contrairement aux rubans adhésifs, le clip peut être retiré sans laisser de traces. Le clip resserre les bords de coupe pour remettre le tube en place en vue d’une protection complète. De plus, il est facile à retirer, au cas où il y aurait d’autres fixations à installer.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097