Données techniques
Étendue de la livraison
Entraînement par courroie Al, naturel
Arbre creux ⌀12 H7, acier inox
Rayon actif 18,3 mm
Mmax = 3 Nm
Longueur de courroie dans le bloc d’entraînement : 137 mm
Vis Chc tête bombée M8x18-ISO 7380, acier zingué
Tôle de maintien, acier inox
2 vis Chc M4x6-DIN 7984, acier zingué
Instructions de montage
Propriétés
Référence | 0.0.654.21 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 442,5 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090