item divider Motix
Bloc d’entraînement GSF 8 40 R10

Bloc d’entraînement GSF 8 40 R10

0.0.654.22

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bloc d’entraînement Al, naturel
Cage de tension
Longueur de courroie dans le bloc d’entraînement : 115 mm
Vis Chc tête bombée M8x18-ISO 7380, acier zingué
Tôle de maintien, acier inox
2 vis Chc M4x6-DIN 7984, acier zingué
Instructions de montage

Propriétés

Référence 0.0.654.22
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 404,3 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Un entraînement par courroie compact mais complet ! Tous les composants se contentent d’un minimum d’espace. Le tendeur de la courroie est intégré dans le bloc. Les poulies montées sur paliers à roulement assurent une marche régulière. En combinaison avec le chariot GSF 8 80x40, on obtient une unité linéaire composée d’un petit nombre de pièces. Le kit d’accouplement GSF 8 40 assure le raccordement au moteur.
L’entraînement par courroie et le bloc d’entraînement GSF 8 40 R10 s’utilisent comme guidage avec de nombreux profilés de la ligne 8 d’une hauteur de 40 mm. Il faut une rainure 8 pour le chariot coulissant ainsi qu’une rainure 8 opposée pour le retour de la courroie.
Le mécanisme d’entraînement ainsi que le bloc de renvoi sont fixés dans le trou central du profilé qui doit être muni d’un taraudage M8.
1 entraînement par courroie GSF 8 40 R10
2 profilé X 8 40x40 1N
3 courroie crantée R10 T5
4 flasque d’accouplement*
5 coulisseau*
6 chariot coulissant*
7 entraînement par courroie GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = kit chariot GSF 8 80x40)
Longueur de courroie
L= 2 x l + 210 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090