item divider Motix
Crochet 8

Crochet 8


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Fil métallique, acier inoxydable
1 Revêtement PVC, anthracite
1 Support fil, PA-GF
1 vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle 4,6-DIN 433, acier zingué
1 Ecrou V 8 St M6, zingué

Propriétés

Article number 0.0.654.32
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 71 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Accrochez vous : avec des attaches en acier inox, entièrement arrondies et recouvertes de PVC, les crochets 8 R30 et les crochets 8 R40 assurent le meilleur maintien.
Entre les deux extrémités du fil du crochet 8 R30, les marteaux, les tournevis et autres pinces attendent leur prochaine mission. Un écart de 60 mm entre les attaches antidérapantes suffit pour un retrait facile et un accrochage rapide.
Le crochet 8 R40 est conçu pour recevoir des outils à main ou des pièces de forme ronde ou allongée. Le revêtement assure un rangement bien protégé et un bon maintien de vos outils.

Variantes

Sort by

Haken- / Haltersystem:  Haken 40x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 40x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Haken 40x40 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken R30 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken R40 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 40x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Haken 40x40 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 40x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 80x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 80x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 80x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 80x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x40 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x40 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Tuchklemme Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Tuchklemme Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 40x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 40x20 Farbe:  grau grau

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000