item divider Motix
Profilé goulotte 8 40x16, gris semblable RAL 7042

Profilé goulotte 8 40x16, gris semblable RAL 7042

0.0.654.44

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.654.44
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 3,3 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,46 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PVC

Description

La goulotte item la plus rapide : il suffit de la découper à la bonne longueur et de l’insérer dans la rainure modulaire 8. Le profilé dispose de trois canaux séparés. Il est ainsi facilement possible de poser des câbles un par un et de les remplacer en cas de besoin. Pour réaliser des angles, on met deux profilés bout à bout.
La cisaille item (0.0.265.63) sert à couper le profilé.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39259020