item divider Motix
Porte-étiquette

Porte-étiquette


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Porte-étiquette, support, PA
1 Etiquette (56 x 28 mm)

Propriétés

Référence 0.0.654.53
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 25 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Grâce à une identification claire, les outils et le matériel de travail retrouvent toujours leur place attribuée. Les porte-étiquette item peuvent être rajoutés sur tout type de bloc de fixation du système de crochets et supports item. Pour faciliter la séparation visuelle, les supports en PA robuste sont disponibles en gris et en noir. Il suffit de remplir l’étiquette, de l’insérer et de profiter d’une bonne organisation.
Les étiquettes (0.0.432.47) sont également disponibles séparément sous forme de recharge.

Variantes

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097