Porte-étiquette
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Porte-étiquette, support, PA
1 Etiquette (56 x 28 mm)
Propriétés
Référence | 0.0.654.54 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 25 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097
Porte-étiquette
Sur demande