item divider Motix
Barrettes à brosses D30

Barrettes à brosses D30


Voir toutes les 5 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.654.66
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 147 g/m
Unité de livraison 1 unité de 500 mm
Matériaux PVC, ESD

Description

Protection sans frottement : les brosses PVC sont suffisamment robustes pour retenir les pièces sur le convoyeur mais aussi assez douces pour ne pas endommager les surfaces délicates.
Les barrettes à brosses D30 sont simplement enclenchées sur un tube profilé D30. Il existe deux modèles, au choix : la barrette à brosses D30 T1 dispose de deux rangées de brosses redressées, parallèles, et existe également en version ESD. La barrette à brosses D30 T2 ESD est équipée de deux rangées de brosses placées latéralement, et elle est à protection ESD de série.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 500 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC) Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  Piece Length:  500 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC) Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 500 Colour:  Black Black Material:  Plastic (PVC_ESD) Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  Piece Length:  500 Colour:  Black Black Material:  Plastic (PVC_ESD) Bürstenausrichtung:  On top
Delivery unit:  Piece Length:  500 Colour:  Black Black Material:  Plastic (PVC_ESD) Bürstenausrichtung:  At side

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
96035000