item divider Motix
Accoudoir réglable en hauteur ESD

Accoudoir réglable en hauteur ESD

0.0.654.71

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Accoudoir, capitonné
1 Borne à vis
1 Câble, ⌀2,4 mm, Longueur = 600 mm, pince crocodile, noir

Propriétés

Référence 0.0.654.71
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 850 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux GD-Al

Description

Le support en cuir capitonné et monté sur palier oscillant soutient le bras sans créer de zones d’inconfort et permet ainsi un travail sans fatigue. Des roulements à aiguilles de qualité procurent la liberté de mouvement souhaitée tout en assurant un guidage aussi souple qu’efficace.
L’accoudoir se fixe au bord avant du plan de travail et s’adapte en continu à la hauteur de la situation de travail respective.
De plus, le support parallélogramme sert à ajuster l’accoudoir exactement aux proportions de l’utilisateur. L’accoudoir est conçu avec une protection ESD et muni d’un câble de connexion qui le relie à l’écrou masse.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 11.0
21100591
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
94019980