item divider Motix
Clé plate ouverte SW13

Clé plate ouverte SW13

0.0.654.72

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Chrome-vanadium-acier, chromé mat

Propriétés

Référence 0.0.654.72
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 55 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier
Ouverture de clé s = SW13

Description

Clé plate ouverte SW13
Un outil de qualité pour travailler dans les meilleures conditions. La clé plate ouverte SW13 de très bonne qualité assure un travail en toute sécurité, en particulier sur les vis hexagonales des fixations de la ligne TPS.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040105
eCl@ss 6.0.1
21040105
eCl@ss 7.1
21040105
eCl@ss 11.0
21040105
UNSPSC 7.0
27111705
UNSPSC 9.0
27111705
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Numéro du tarif douanier
82041100