item divider Motix
Profilé caches

Profilé caches


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.654.89
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 31,5 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Comme vous pouvez le voir, il n’y a rien à voir : le profilé cache X 8 Al protège les rainures des profilés des Lignes X et XMS de la poussière et de la saleté. Il est adapté aux rayons des angles de ces profilés et permet d’obtenir une surface fermée et facile à nettoyer. Il s’intègre harmonieusement dans l’ensemble. Il est ainsi également possible de protéger les câbles posés dans la rainure.
Le profilé cache X 8 Al sert aussi à couvrir les rainures de l’unité linéaire KLE. Il convient parfaitement aux solutions d’automatisation en salle blanche.

Variantes

Tri par

Baureihe:  6 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8 Material:  Al, eloxiert Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Material:  PP Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  10 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  12 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
76042990