item divider Motix
Porte-étiquette D30-100

Porte-étiquette D30-100

0.0.654.92

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé porte-étiquette H42, 100 mm, PVC, transparent
Porte-étiquette, attache D30, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.654.92
Ligne Ligne D30
Ligne Ligne 5
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 21 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour tout organiser rapidement et en un minimum d’espace : les porte-étiquette D30 sont fixés à l’aide de l’attache D30 et sont suspendus sous le tube (profilé). Le profilé reste donc disponible pour d’autres usages. L’étiquette peut être réutilisée sans problème à un autre endroit, par exemple en cas de changement d’un lieu de stockage.
Le porte-étiquette pratique existe en deux largeurs. Sur les deux versions, les fiches ou bandes de papier se trouvent derrière une protection en PVC résistant. Les supports transparents sont ouverts en haut pour faciliter l’insertion.
Le porte-étiquette D30-100 présente une largeur de 102 mm et peut être fixé au choix en un maximum de trois points.
Le profilé porte-étiquette H42 peut recevoir des étiquettes de largeur libre, d’une longueur jusqu’à 2000 mm.
En fonction de la longueur et de la charge agissant sur le support, on utilise une ou deux attaches D30 pour le porte-étiquette. La fixation réutilisable est simplement enclenchée et tient sans être vissée.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
42029900