item divider Motix
Vis cylindriques

Vis cylindriques


Voir toutes les 100 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Classe de résistance 10.9

Propriétés

Référence 0.0.655.08
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 5,41 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Variantes

Tri par

Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  5 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  - Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Black Black Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M3 Colour:  Black Black Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M4 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  22 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  65 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  10 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  12 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  22 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  28 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  55 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  140 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  14 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M8 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  16 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  18 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M10 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  140 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  20 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  25 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  30 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  35 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  45 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  50 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  60 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  70 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  80 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 912 Thread:  M12 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  100 Bolt head design:  Cylinder
Standard:  DIN 6912 Thread:  M5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  8 Bolt head design:  Cylindrical, flat
Standard:  DIN 6912 Thread:  M6 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Thread length:  40 Bolt head design:  Cylindrical, flat

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Numéro du tarif douanier
73181595