Bande coulissante
30 33 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.655.29 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 3,5 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 33 m |
Matériaux | PE-UHMW |
Description
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 30 ... 33000 | |
Unité de livraison: rouleau | Longueur: 33000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39191019
Bande coulissante
30 33 000
Sur demande
* Indication obligatoire