item divider Motix
Joint de remplissage double lèvre

Joint de remplissage double lèvre


Voir toutes les 2 variantes
20 2 000
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Propriétés

Article number 0.0.655.31
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 22 g/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux PP

Description

Plus solide. Plus facile à mettre en place. A amortissement durable. Le joint de remplissage double lèvre 8 est une solution pratique pour fixer dans la rainure 8 des panneaux et des remplissages d’une épaisseur de 6 mm.
Grâce à sa conception indéformable, le joint de remplissage s’insère facilement dans la rainure du profilé. Il épouse les contours et évite le contact direct du panneau avec l’aluminium. La matière plastique élastique amortit les vibrations et empêche les bruits en tout genre.
De plus, le joint de remplissage double lèvre 8 obture durablement la rainure, et ferme également les ouvertures réalisées sur les profilés à rainures fermées.

Variantes

Sort by

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090