Barrette à brosses 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Support brosse, ABS
Brosse, PA
Propriétés
Référence | 0.0.655.32 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 79 g/m |
Unité de livraison | 1 pce, long. 1000 mm |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 40 ... 1000 | Bürstenlänge: 10 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 1000 | Bürstenlänge: 10 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 40 ... 1000 | Bürstenlänge: 40 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 1000 | Bürstenlänge: 40 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
96035000
Barrette à brosses 8
Sur demande