item divider Motix
Barrette à brosses 8

Barrette à brosses 8


Voir toutes les 4 variantes
40 1 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.655.33
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 79 g/m
Unité de livraison coupe max. 1000 mm

Description

Les barrettes à brosses 8 ont des usages multiples. Elles bouchent les bas de portes pour éviter les courants d’air, la poussière et le bruit. Les brosses flexibles mais robustes protègent en même temps les produits et les profilés des dommages dus au frottement et aux coups. Un souci en moins pour le transport des produits. De plus, la matière plastique réduit les vibrations gênantes ; les brosses pouvant par conséquent servir aussi d’amortisseurs.
En plus de leurs nombreux avantages, leur maniement reste simple : les barrettes à brosses s’insèrent dans la rainure du profilé 8. Et voilà ! Vous avez le choix entre deux longueurs de brosse de 10 ou 40 mm en fonction de l’application. Les brosses plus courtes conviennent en particulier aux applications dans le domaine du transport et pour combler les bas de porte, alors que les brosses plus longues permettent de créer un sas coupe-vent pour faire passer des câbles. Dans les confinements d’allée froide, il est ainsi possible d’empêcher efficacement la sortie d’air froid du système de climatisation des machines.

Note : La tolérance de longueur pour les coupes est de ±4 mm.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  40 ... 1000 Bürstenlänge:  10 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  1000 Bürstenlänge:  10 mm
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  40 ... 1000 Bürstenlänge:  40 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  1000 Bürstenlänge:  40 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
96035000