item divider Motix
Vis cylindriques

Vis cylindriques


Voir toutes les 100 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Classe de résistance 10.9

Propriétés

Référence 0.0.655.68
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 39,3 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Variantes

Tri par

norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  5 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  - Longueur du filetage:  10 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  noir noir Longueur du filetage:  50 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M3 Couleur:  noir noir Longueur du filetage:  60 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  10 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M4 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  10 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  22 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  65 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  10 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  22 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  28 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  55 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  70 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  80 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  100 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  140 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  70 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  80 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M8 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  100 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  70 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  80 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  100 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M10 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  140 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  70 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  80 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912 Filetage:  M12 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  100 Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN6912 Filetage:  M5 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8 Forme de la tête de vis:  Cylindre plat
norme:  DIN6912 Filetage:  M6 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40 Forme de la tête de vis:  Cylindre plat

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Numéro du tarif douanier
73181568