Données techniques
Étendue de la livraison
2 équerres 240, St, gris aluminium, semblable RAL 9006
4 kits de fixation automatique, acier zingué
4 caches pour kits de fixation automatique, PA-GF, gris
4 vis Chc M6x14-DIN 7991, acier zingué
4 vis Chc M6x20-DIN 7991, acier zingué
4 écrous 8 St M6, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.656.06 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,59 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
« Fixation profilé 8 240x40 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098