item divider Motix
Eclairage machine LED

Eclairage machine LED

120 940
20 40

Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier aluminium IP67, pivotant
Eléments de fixation
Tension de connexion : 24 V DC
Classe de protection : III
Connecteur M8
Indice de rendu de couleur Ra ≈ 85
Température de couleur : T ≈ 4000°K (blanc neutre)

Propriétés

Référence 0.0.656.15
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 0,4 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

L’éclairage de machine est disponible en six formats. Les différents modèles permettent d’éclairer le moindre recoin ou alors toute une cabine. Grâce au type de protection IP 67 élevé, ces lampes sont utilisables même dans les conditions extrêmes. La rainure modulaire 8 assure une fixation solide. L’articulation intégrée permet une orientation optimale. Lors de l’aménagement d’un poste de travail, l’éclairage de machine avec son encombrement réduit est tout indiqué pour compléter l’éclairage du plan de travail.
L’utilisation des LED dernière génération assure des économies d’énergie appréciables. Il existe des équipements supplémentaires sous forme de câbles et de transformateurs électroniques adaptés. Un système bien pensé qui prévoit l’alimentation électrique, des éléments de commande, des câbles et des distributeurs permet une configuration personnalisée de vos applications d’éclairage, y compris avec variateur.
Distribution de l’intensité d’éclairage [distance de mesure 500 mm]

Variantes

Tri par

Leistung:  5 Watt Maß Y:  120 Breite:  25 Maß Z:  20
Leistung:  6 Watt Maß Y:  240 Breite:  40 Maß Z:  40
Leistung:  12 Watt Maß Y:  415 Breite:  40 Maß Z:  40
Leistung:  18 Watt Maß Y:  590 Breite:  < 40 Maß Z:  -
Leistung:  24 Watt Maß Y:  795 Breite:  40 Maß Z:  40
Leistung:  30 Watt Maß Y:  940 Breite:  40 Maß Z:  40

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200