Eclairage machine LED
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier aluminium IP67, pivotant
Eléments de fixation
Tension de connexion : 24 V DC
Classe de protection : III
Connecteur M8
Indice de rendu de couleur Ra ≈ 85
Température de couleur : T ≈ 4000°K (blanc neutre)
Propriétés
Article number | 0.0.656.16 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 0,6 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Power: 5 Watt | Edge length Y: 120 | Width: 25 | Height/depth Z: 20 | |
Power: 6 Watt | Edge length Y: 240 | Width: 40 | Height/depth Z: 40 | |
Power: 12 Watt | Edge length Y: 415 | Width: 40 | Height/depth Z: 40 | |
Power: 18 Watt | Edge length Y: 590 | Width: < 40 | Height/depth Z: - | |
Power: 24 Watt | Edge length Y: 795 | Width: 40 | Height/depth Z: 40 | |
Power: 30 Watt | Edge length Y: 940 | Width: 40 | Height/depth Z: 40 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200