item divider Motix
Chariot LRF

Chariot LRF


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Chariot LRF 8 D14 160x160, pré-assemblé
2 embouts avec lubrification 8 D14, noirs
2 embouts LRF 8 D14 160x28, PA-GF, noirs
2 douilles de positionnement, St
Instructions de montage

Propriétés

Référence 0.0.656.27
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3,5 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Passage en douceur : le chariot LRF 8 est un système complet et pratique pour les guidages à galets sur des arbres D10 ou D14 fixés dans la rainure du profilé 8 par des profilés supports arbres. Il est fourni prêt à installer et se compose d’un profilé coulissant à surface plane et de deux doubles unités de roulement assurant un fonctionnement régulier et munies d’embouts avec lubrification. Il suffit de poser le chariot sur les arbres, de régler les galets sur le côté, de serrer pour obtenir un guidage linéaire résistant à la torsion. Le chariot LRF 8 est disponible pour des guidages linéaires d’une largeur de 40 ou 80 mm.
Le montage des éléments fonctionnels est tout aussi simple. La surface du chariot présente une finition fraisée plane et possède quatre ouvertures pour des douilles de positionnement. Il est ainsi possible de fixer avec précision tout type d’application sur le chariot. La maintenance est facilitée et les délais de préparation sont réduits.
En vue d’un système automatisé, le chariot LRF se combine facilement avec un entraînement par courroie ou par chaîne.
Il est également possible de commander des kits chariots LRF et des profilés coulissants LRF séparément pour construire des chariots de longueur libre.
LRF 8 D14
Spécifications de charge
parcours à charge maximale : 10000 km
Vitesse maximale : 10 m/s

Variantes

Tri par

Guide type:  Shaft D10 Carriage width:  120
Guide type:  Shaft D10 Carriage width:  160
Guide type:  Shaft D14 Carriage width:  160
Guide type:  Shaft D14 Carriage width:  200

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090