item divider Motix
Adaptateur 6

Adaptateur 6


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.656.32
Ligne Ligne D30
Ligne ligne 6
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 11 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Al

Description

Lorsqu’il faut concilier le rond et le carré, l’adaptateur 6 30x30/D30 entre en jeu. Il se visse sur les profilés 6 D30 et crée une surface plate sur laquelle on peut visser solidement des éléments à surface plane.
L’adaptateur utilise la rainure du profilé 6 D30. Une vis et un écrou M6 permettent alors d’ancrer des remplissages et des composants issus du système de construction modulaire MB. Les dispositifs anti-rotation, par exemple pour les articulations 6 30x30, s’engagent dans les creux du côté plat.
Pour sélectionner la vis, il faut tenir compte de l’épaisseur de l’adaptateur de 5 mm.

Variantes

Tri par

Line:  6 Shape:  Square Square ESD-safe:  X
Line:  LPS Shape:  Circular Circular ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910