Câble de connexion pour lampes
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Longueur de câble 5 m (0,34 mm2)
Diamètre de câble 5 mm
Connecteur de sécurité M8, connecteur modulaire
Propriétés
Référence | 0.0.656.52 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 195 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Length: 0.2 m | Scope of application: Machine Light Fitting | |
Length: 5 m | Scope of application: Machine Light Fitting | |
Length: 3 m | Scope of application: Light Fitting |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Numéro du tarif douanier
85366990
Câble de connexion pour lampes
Sur demande