item divider Motix
Profilé X 8 120x80

Profilé X 8 120x80


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.656.68
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 30,36 cm2
Inertie, polaire It = 165,48 cm4
Inertie, x-axe Ix = 204,88 cm4
Inertie, y-axe Iy = 427,82 cm4
Poids, spec.longeur p = 8,2 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 51,22 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 69,34 cm3

Description

Les profilés de la ligne X permettent de créer des structures élégantes à surfaces fermées. Le rayon d’angle minimisé permet d’obtenir une jonction lisse, quasiment invisible entre les profilés. Si vous aimez voir les choses en grand, vous pouvez réaliser à l’aide de ces nouveaux profilés X 8 des structures et installations solides. Grâce aux grandes sections transversales, ils offrent un couple de résistance élevé contre la flexion. Ainsi, de nouvelles perspectives de construction s’ouvrent pour la Ligne X. Maintenant, les profilés X 8 conviennent également très bien aux barres horizontales et verticales.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen Geschlossene Seite:  - Funktionsintegration:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen Geschlossene Seite:  - Funktionsintegration:  -
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Geschlossene Seite:  lang Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Geschlossene Seite:  lang Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100