Profilé de protection
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.656.71 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | gris |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 13 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PE, expansé |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Contour: Arrondi | |
Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Contour: Rectangulaire | |
Série: 8 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Contour: Rectangulaire | |
Série: 6 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Contour: Rectangulaire | |
Série: 8 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris | Sécurité ESD: X | Contour: Angle | |
Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | Contour: Rectangulaire | |
Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | Contour: Arrondi | |
Série: 8 | Matériau: PP/TPE | Couleur: noire/jaune | Sécurité ESD: X | Contour: Rectangulaire |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de protection
Sur demande