Profilé écrou T
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.657.21 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 592 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé écrou T
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire